DD 500-CA timanttipora
Timanttiporauslaite DD 500-CA 400V #2095273






3-vaiheinen raskaan käytön timanttiporausjärjestelmä suuritaajuisella moottorilla ja automaattisella syöttöyksiköllä konepohjaiseen poraamiseen keskisuurella ja suurella jopa 600 mm:n (23-5/8”) halkaisijalla
- Halkaisija-alue: 82 - 600 mm
- Nimellissyöttöjännite: 400 V
- Pohjamateriaali: Betoni, Raudoitettu betoni
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttipora.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
8 498,83 EUR
8 498,83 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Halkaisija-alue
82 - 600 mm
Nimellissyöttöjännite
400 V
Pohjamateriaali
Betoni, Raudoitettu betoni
Toimintatila
Telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä
Nimellinen ottoteho
5500 w
Vaihteiden määrä
10
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 265 r/min; vaihde 2: 531 r/min; vaihde 4: 571 r/min; vaihde 5: 510 r/min; vaihde 6: 429 r/min; vaihde 7: 367 r/min; vaihde 8: 327 r/min; vaihde 9: 265 r/min
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
16.6 kg
Koko järjestelmän paino
37 kg
Mitat (PxLxK)
608 x 192 x 216 mm
A-painotettu äänenpainetaso
100 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin (märkä) porauksessa timanttiporakruunulla A (ah,DD)
4.5 m/s²
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje DD 500-CA (01), arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina [ 16.9 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas suurtaajuuksinen moottori elektronisella nopeudensäädöllä optimaalista tehokkuutta varten kaikilla halkaisijoilla
- Sopii käytettäväksi automaattisen DD AF-CA -syöttöyksikön kanssa, jolloin poraus on erittäin tehokasta ja täysin automatisoitua
- Iron Boost: nopeaan suorituskyvyn tehostamiseen suuremmalla väännöllä raudoitusta poratessa
- IP 55 -luokan suojauksen ansiosta poraus voidaan suorittaa epäsuotuisissa olosuhteissa
- Käyttö optimaalisella teholla on helppoa LED-merkkivalojen ansiosta jolloin saavutat huipputehon ja porakruunun pidemmän käyttöiän
Sovellukset
- Läpivientien poraus
- Kulkuaukot
- Syvien reikien poraus
- Timanttiporaus kaapelihyllyjen asentamiseen
- Suuret aukot viemäreille jne.
Liittyvät tuotteet
Yksi laite jäähdytysveden syöttöön sekä jäteveden keräämiseen ja suodattamiseen timanttiporausjärjestelmistä
Tyhjiöpumput timanttiporausjärjestelmien kiinnittämiseen ilman poraus- tai ankkurointitarvetta
Uusi

Poraustuki raskaan käytön Hilti-timanttiporakoneille (katso työkalujen yhteensopivuus teknisistä tiedoista)
Poraustuki raskaan käytön Hilti-timanttiporakoneille (katso työkalujen yhteensopivuus teknisistä tiedoista)
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.

