DST 20-CA (2. gen)






Sähkötoiminen seinäsaha vaativiin leikkauksiin automaattisella sahaustoiminnolla
- Moottoriteho: 20 kW
- Terän halkaisija-alue: 600 - 1600 mm
- Generaattorin vähimmäisteho: 40 kVA
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 63 272,65 EUR
Tekniset tiedot
Moottoriteho
20 kW
Terän halkaisija-alue
600 - 1600 mm
Generaattorin vähimmäisteho
40 kVA
Virtalähde
Sähkökäyttöinen
Maks. leikkaussyvyys
730 mm
Moottorin paino
32 kg
A-painotettu äänenpainetaso
98 dB (A) 1
Moottorin mitat (L x P x K)
1100 x 690 x 1180 mm
Kauko-ohjain
Langaton
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Sähkötoimiset timanttiseinäsahat ja vaijerisahat esite [ 9.7 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Säästää aikaa muihin tehtäviin – automaattinen leikkaus Hilti Cut Assistin avulla Käynnistyy, kun saha tunnistaa leikattavan pinnan ja optimoi sen jälkeen jatkuvasti nopeutta, vaihteita ja vedenvirtausta
- Lyhyempi leikkausaika – Cut Assistin Pull-/Push-toiminto lyhentää leikkausaikaa
- Helpompi kokoaminen ja purkaminen – integroitu nollapintalaippa helpottaa käyttöä
- Ei vaadi ulkoista elektroniikkayksikköä – kompakti saha, jonka käsittely on helpompaa sekä nopeampaa sahapäähän sisäänrakennetun hallintaelektroniikan ansiosta
- Leikkaussyvyys näkyy reaaliaikaisena kauko-ohjainyksikössä
Sovellukset
- Aukkojen leikkaaminen ja laajentaminen betoniseiniin ja -lattioihin
- Seinien ja lattioiden tarkka purku, alhainen tärinä
- Vahvasti raudoitetun betonin, luonnonkiven, tiilen, harkon ja muiden mineraalipohjaisten materiaalien leikkaaminen
- Leikkaaminen ahtaissa ja hankalissa tiloissa
- Julkisivu- ja parvekeremontointi
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
