Uusi
DX 6 MX panosnaulain lippaalla
Naulain DX 6 MX #2156154
Täysin automaattinen panosnaulain lippaalla kampanaulojen kiinnittämiseen
- Mitat (PxLxK): 485 x 69 x 190 mm
- Paino: 3.63 kg
- Kiinnittimen pituusalue: 13 - 72 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia naulain.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 356,12 EUR
1 356,12 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Mitat (PxLxK)
485 x 69 x 190 mm
Paino
3.63 kg
Kiinnittimen pituusalue
13 - 72 mm
Automaattinen männän palautus
Kyllä
Bluetooth
Ei
Hilti Connect
Ei
Teho (maks.)
335 J
Tehonsäätö
Kyllä
Männän tyyppi
X-6-5-P8
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sisältää naulalippaan – mahdollistaa 10 kiinnikkeen nopean kiinnittämisen ennen uudelleentäyttöä
- Yksivaiheinen energiatason asetus – laaja tehonsäätö tarkoittaa, että voit käyttää yhtä panosväriä moniin kiinnityksiin
- Suurempi tuottavuus – automaattinen männän palautus ja panoksen syöttö mahdollistavat työskentelemisen 5 kertaa nopeammin muihin kiinnitysmenetelmiin verrattuna
- Helppo käyttää – tarkka hallinta tasaisia ja tarkkoja kiinnityksiä varten
- Helpompi ylläpito – bajonettikiinnitys työkohteen helpompaan puhdistukseen ja huoltoon
Sovellukset
- Puun ja metallilevyn kiinnitys betoniin, kalkkihiekkaharkkoon, muuraukseen tai teräkseen
- 2 x 4 -kappaleiden kiinnitys betoniin
- Päästölistojen ja kalvojen kiinnitys betoniin ja CMU-kappaleisiin
- Ulkoseinän kiskon, taipumis- tai liukuesteiden kiinnitys betoniin ja teräkseen
- Hiltin muotoilueste-elementtien asentaminen betoniin

















