Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

FX 3-A Stud Fusion -kone

Kit Stud Fusion FX3 Starter Combo #3894774

Kompakti ja helposti kannettava virtalähteen perusyksikkö F-BT-kierretankotappien sulahitsaukseen teräkseen

  • Sovellus: Kiinnitys teräkseen
  • Akkujärjestelmän yhteensopivuus: FX 3-A
  • Todistukset: CE

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
13 397,91 EUR
13 397,91 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Sovellus
Kiinnitys teräkseen
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
FX 3-A
Todistukset
CE
Laturityyppi
C53
Käyttölämpötila-alue
5° C - 40° C
Teho (maks.)
5.3 kW
Tehonsäätö
Kyllä
Teholähteen tyyppi
Akkualusta
Nimellisjännite
52.8 V
Työkalun rungon paino
12.8 kg
Paino
12.8 kg
Leveys
434 mm

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Hilti Stud Fusion on mullistava hitsausmenetelmä, jonka avulla voit välttää perinteiseen hitsaukseen liittyvät korkeat kustannukset, erikoisasiantuntijat, epätasaisuudet ja jälkikäsittelyt
  • Säästää aikaa ja työvoimaa – Stud Fusion on nopeampi ja turvallisempi, sitä voidaan käyttää ilman erityistä asiantuntemusta ja koulutusta. Ei enää perinteiseen hitsaukseen liittyvää kokeilua: sinun tarvitsee vain valita käyttämäsi kierretankotapin tyyppi, minkä jälkeen laite säätää automaattisesti suositellut asetukset kaikissa käyttöolosuhteissa
  • Parempi turvallisuus työmailla ja pihoilla – tämä akkutoiminen hitsausjärjestelmä toimii ilman raskaita kaasupulloja, virtajohtoja, kulmahiomakoneita, höyryjä tai kevyttä säteilyä
  • Määritysten mukaiset tulokset – Hilti Stud Fusionin älykkäät ominaisuudet tekevät toistettavien ja yhdenmukaisempien teräskiinnitysten saavuttamisesta helpompaa myös vaikeissa työmaaolosuhteissa
  • Yksinkertaistettu ja standardoitu kiinnityssuunnittelu – suunnittelutukea on saatavilla PROFIS Modular Support Engineering -ohjelmistopaketin kautta tai puhelimitse, henkilökohtaisesti tai työmaalla Hilti Design and Engineering -tuen avulla

Sovellukset

  • Kaasupatruunan ja ladattavan akun sisältävä siirrettävä hitsaussulatusyksikkö, joka toimii Hilti Stud Fusion -käsityökalun virtalähteenä
  • Kiinnitykset teräkseen saastuneessa/syövyttävässä ympäristössä (luokkaan C5 asti) suurempia vetolujuuksia tai ohuempia pohjamateriaaleja varten sekä pohjamateriaalin eheyden säilyttämiseksi
  • Teräkseen kiinnitykset tuuli-, öljy- ja kaasuteollisuuden offshore-asennuksiin – kaapelihyllyn/tikkaiden tuet, ei-kriittiset putkituet, monikäyttöiset tuet ja muut laitteiden kiinnitykset
  • Teräkseen kiinnitykset öljy- ja kaasuasennuksissa – kaapelihyllyn/tikkaiden tuet, ei-kriittiset putkituet, monikäyttöiset tuet ja muut laitteiden kiinnitykset
  • Laivanrakennus – kappaleiden kohdistus, alaslaskettujen kattojen kiinnitys, nostetut lattiat, tarkastusritilät ja kulkuaukot, vesisuihkun erottimet; sisä- ja ulkokalusteiden ja -varusteiden kiinnitys (lamput, kytkimet, liitinkotelot jne.); tuki sähköjärjestelmille/putkistoille/ilmanvaihtojärjestelmille

Tuotevideot

Teräkseen kiinnittäminen

Vaihda perinteinen hitsaus nopeampaan ja tasaisempaan kiinnitykseen

Työskentele nopeammin ja alenna kustannuksiasi kiinnitysratkaisuillamme.
Perinteisiin menetelmiin, kuten hitsaukseen, puristusliittimiin tai läpipulttaukseen verrattuna Hiltin järjestelmät tarjoavat merkittäviä etuja mahdollistamalla nopeat tuottavuutta lisäävät kiinnitystavat. Uudella innovaatisella Hiltin Cordless Stud Fusion (CSF) -teknologialla saat kestävän ja laadukkaan kiinnityksen kaikkein vaativimpiinkin sovelluksiin.

Miksi valita Hiltin menetelmä teräkseen kiinnittämiseen?

Nopeampi ja helpompi asennus

Teknologiasta riippuen asennuksessa on vain 1, 2 tai 3 työvaihetta. Kiinnitys voidaan tehdä vain toiselta puolelta (vrt.läpipulttaus), erillistä paikkamaalausta tai muuta kiinnityskohdan jälkikäsittelyä ei tarvita. Asennus on nopeampaa eikä korroosiosuojasta tarvitse tinkiä.

Laadukkaammat kiinnitykset

Ei enää yrityksiä ja erehdyksiä kuten perinteisessä hitsauksessa. Visuaalisten apuvälineiden, työkalujen ohjatun tehonsäädön sekä syvyys- ja tarkistusmittareiden ansiosta kiinnitys on optimaalinen ja kiinnikkeet on helppo tarkistaa. 

Ei tarvetta sertifioidulle hitsaajalle

Teräkseen kiinnityksen voi suorittaa kuka tahansa koulutettu käyttäjä, eikä se vaadi sertifioitua hitsaajaa. Hitsaajia voidaan käyttää muissa kriittisissä sovelluksissa, joissa hitsaus on pakollista.

Turvallisempi työkalun toiminta

Suojaa työntekijöitäsi: ei enää kulmahiomakoneita, kipinöitä eikä virtakaapeleita. Tämä auttaa vähentämään viilto- ja palovammojen riskiä sekä tulipalo- ja kompastumisvaaraa. 

Erittäin luotettava tuote

Tarjoamme kattavat tekniset tiedot jokaisesta tuotteesta. Tiedot perustuvat maailmanlaajuisesti tunnustettujen tutkimuslaitosten tuloksiin. 

Joustavampi käyttö

Ratkaisumme soveltuvat useimpiin sääolosuhteisiin. Koska asennuksessa käytetään panos- tai akkunaulaimia, tarvetta ulkoiselle virtalähteelle ei ole. Tämä tarkoittaa suurempaa liikkumavapautta työmaalla.

Kiinnitykset teräkseen

Ratkaisut offshore- ja onshore- öljy- ja kaasuteollisuuteen, laivanrakennukseen ja moneen muuhun kohteeseen

Mikä on oikea ratkaisu sovellukseesi?

Teräksen poikkileikkaus - teräväkärkinen kiinnitys

Teräväkärkinen kiinnitys

Kustannustehokas, yhden työvaiheen ratkaisu sarjakiinnityksiin, kun nopeus on ratkaisevaa. 

Näin se toimii: Teräväkärkisessä X-R- tai X-ST -kiinnityksessä teräväkärkinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnike asennetaan panosnaulaimella pohjamateriaaliin. 

Hyödyt: 

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet hiukan korrosiivisiin ympäristöihin, joissa pohjamateriaalin lävistys on hyväksyttävää."
Teräksen poikkileikkaus - tylppäkärkinen kiinnitys

Tylppäkärkinen kiinnitys

Monipuoliset 2-vaiheiset ratkaisut päivittäiseen kiinnitykseen teräkseen useissa eri sovelluksissa. 

Näin se toimii: Tylppäkärkisessä X-BT - tai S-BT -kiinnityksessä kierrteellinen tappi ruuvataan tai asennetaan pohjamateriaalin esiporattuun reikään panos- tai akkunaulaimen avulla. 

Hyödyt: 

  • Ei vaurioita korroosiosuojapinnoitteessa ei
  • Kiinnitys alle 2 minuutissa
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet erittäin syövyttäviin ympäristöihin. Korroosiosuoja A4 (316) 
  • Duplex-pinnoitettu hiiliteräksinen kiinnike lievästi korrosoiviin ympäristöihin

Tappihitsaus

Korkealuokkainen tappien kiinnittäminen teräkseen vaativissa, teknisissä sovelluksissa - yhdistää tehokkaan hitsauksen ja helppokäyttöisyyden.

Näin se toimii: F-BT-tappihitsauksessa kierretankotappi hitsataan valmisteltuun pintaan akkukäyttöisen työkalun avulla. Valinnainen aluslevy tiivistää sitten valmistellun pinnan varmistaen kiinnityspisteen korroosiosuojauksen. 

Hyödyt:   

  • Ei vaurioita korroosiosuojapinnoitteen taustapuolella ja yksinkertainen kiinnityspinnan tiivistys, pintojen jälkikäsittely ei tarvita 
  • Ei vaadi porausta tai loveamista, mikä auttaa säilyttämään pohjamateriaalin eheyden  
  • Korkea kuormituskapasiteetti, monikäyttöinen kiinnityspiste 

Tehokkaampaa ja helpompaa hitsausta

Nopeuta vaativampia kiinnitystöitä ja tehosta suunnittelua Hilti Stud Fusionin avulla.

Valitse Hilti Cordles Stud Fusion (CSF) sovelluksiin, joissa vaaditaan suurempi vetokuormitus tai/ja ohut pohjamateriaali. Et tarvitse sertifioituja hitsaajia ja voit välttää perinteiseen hitsaukseen liittyvät korkeat kustannukset ja jälkityöt. Johdoton hitsausjärjestelmä on täysin liikuteltava, ja reaaliaikainen palaute työkalusta takaa kiinnitysten luotettavuuden ja yhtenäisyyden. Yksinkertaistaaksesi kiinnittimien teknistä määrittelyä käytä laajaa laskentakirjastoamme ennalta suunniteltuja "tyypillisiä" tukirakennekokoonpanoja varten. Voit myös käyttää tehokkaita ohjelmistotyökalujamme optimoidaksesi kiinnittimen suunnittelun tai hyödyntää Hiltin suunnittelutiimien tarjoaman teknisen tuen.