FX 3 Akkulaturit
Laturi FX 3-A Stud Fusion -yksiköiden akulle
- Sovellus: Kiinnitys teräkseen
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus: FX 3-A
- Todistukset: CE
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 244,40 EUR
Tekniset tiedot
Sovellus
Kiinnitys teräkseen
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
FX 3-A
Todistukset
CE
Laturityyppi
FX 3-A
Käyttölämpötila-alue
4° C - 40° C
Tehonsäätö
Kyllä
Teholähteen tyyppi
Akkualusta
Säilytyslämpötila-alue
-20 - 50 °C
Työkalun rungon paino
3.3 kg
Paino
3.3 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hilti Stud Fusion on mullistava hitsausmenetelmä, jonka avulla voit välttää perinteiseen hitsaukseen liittyvät korkeat kustannukset, erikoisasiantuntijat, epätasaisuudet ja jälkikäsittelyt
- Täysin johdoton hitsaus – Hilti Stud Fusion saa virtansa ladattavasta litiumioniakusta ja taskukokoisista kaasupatruunoista (argon-CO2-seos), mikä tarjoaa täydellisen vapauden ilman virtajohtoja
- 80 % lataustaso 30 minuutissa – pikalataustilan avulla akku on nopeasti käyttövalmis (lataus täyteen kahdessa tunnissa)
Sovellukset
- Laturi FX 3-A Stud Fusion -hitsauskoneiden akulle (pikalataustoiminto vakiona)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



