FX 3 Stud Fusion -käsityökalu
AKKUKÄYTTÖINEN TYSSÄHITSAUSKONE FX 3-HT #2280108






Stud Fusion -käsityökalu mukavampaan, ohjattavampaan ja tehokkaampaan F-BT-kierretankotappien kiinnittämiseen teräkseen
- Sovellus: Kiinnitys teräkseen
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus: FX 3-A
- Todistukset: CE
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
2 477,10 EUR
2 477,10 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Sovellus
Kiinnitys teräkseen
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
FX 3-A
Todistukset
CE
Käyttölämpötila-alue
5° C - 40° C
Työkalun rungon paino
3.4 kg
Paino
3.4 kg
Dokumentit ja videot
pdf CSF:n (Cordless Stud Fusion) tekninen ohjekirja 9.2025, englanti [ 6.2 MB ]
pdf CSF (Cordless Stud Fusion): F-BT, silmämääräisen tarkastuksen luettelo - OTR 5724148/02, 2025-05-02, mukaan lukien hionta, englanti [ 1.3 MB ]
pdf CSF (Cordless Stud Fusion): F-BT, silmämääräisen tarkastuksen luettelo - OTR 5724148/02, 2022-11-14 , englanti, arabia, ranska, saksa, indonesia, italia, korea, espanja, thai, turkki, vietnam [ 3.6 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hilti Stud Fusion on mullistava hitsausmenetelmä, jonka avulla voit välttää perinteiseen hitsaukseen liittyvät korkeat kustannukset, erikoisasiantuntijat, epätasaisuudet ja jälkikäsittelyt
- Säästää aikaa ja työvoimaa – Stud Fusion on nopeampi ja turvallisempi, sitä voidaan käyttää ilman erityistä asiantuntemusta ja koulutusta. Ei enää perinteiseen hitsaukseen liittyvää kokeilua: sinun tarvitsee vain valita käyttämäsi kierretankotapin tyyppi, minkä jälkeen laite säätää automaattisesti suositellut asetukset kaikissa käyttöolosuhteissa
- Parempi turvallisuus työmailla ja pihoilla – tämä akkutoiminen hitsausjärjestelmä toimii ilman raskaita kaasupulloja, virtajohtoja, kulmahiomakoneita, höyryjä tai kevyttä säteilyä
- Määritysten mukaiset tulokset – Hilti Stud Fusionin älykkäät ominaisuudet tekevät toistettavien ja yhdenmukaisempien teräskiinnitysten saavuttamisesta helpompaa myös vaikeissa työmaaolosuhteissa
- Yksinkertaistettu ja standardoitu kiinnityssuunnittelu – suunnittelutukea on saatavilla PROFIS Modular Support Engineering -ohjelmistopaketin kautta tai puhelimitse, henkilökohtaisesti tai työmaalla Hilti Design and Engineering -tuen avulla
Sovellukset
- Kiinnitys teräkseen saastuneessa/syövyttävässä ympäristössä (luokkaan C5 asti), sopii suurempiin vetolujuuksiin tai ohuempiin pohjamateriaaleihin
- Teräkseen kiinnitykset tuuli-, öljy- ja kaasuteollisuuden offshore-asennuksiin – kaapelihyllyn/tikkaiden tuet, ei-kriittiset putkituet ja laitteiden kiinnitykset
- Teräkseen kiinnitykset öljy- ja kaasuasennuksissa – kaapelihyllyn/tikkaiden tuet, ei-kriittiset putkituet, monikäyttöiset tuet ja muut laitteiden kiinnitykset
- Voimalaitosten rakentaminen ja kunnossapito – raskaat putkituet, kiinnitysten hallinta ja kojeiden asennukset, monikäyttöiset tuet
- Laivanrakennus – kappaleiden kohdistus, alaslaskettujen kattojen kiinnitys, nostetut lattiat, tarkastusritilät ja kulkuaukot, vesisuihkun erottimet; sisä- ja ulkokalusteiden ja -varusteiden kiinnitys (lamput, kytkimet, liitinkotelot jne.); tuki sähköjärjestelmille/putkistoille/ilmanvaihtojärjestelmille
Liittyvät tuotteet
Kompakti ja helposti kannettava virtalähteen perusyksikkö F-BT-kierretankotappien sulahitsaukseen teräkseen
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kierretankotapit käytettäväksi Hilti Stud Fusionin kanssa, sisältää tiivistelevyn ja turvalaipan mutterin
Nastanpitimet (M6-1/4"–M12-1/2"), suunniteltu käytettäviksi Hiltin CSF-järjestelmän nastojen kanssa



