Nuron
HDE 500-22 Akkupuristin
Akkupuristin HDE 500-22 pahvi #2250851
Akkukäyttöinen hybridi/epoksipohjaisten kemiallisten ankkurien puristin älykkäillä ominaisuuksilla, jotka lisäävät nopeutta, turvallisuutta ja vähentävät jätettä (Nuron-akkualusta)
- Akkutyyppi: 22 V
- Mitat (PxLxK): 440 x 120 x 230 mm
- Puristimen tyyppi: Akku
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
329,91 EUR
Tekniset tiedot
Akkutyyppi
22 V
Mitat (PxLxK)
440 x 120 x 230 mm
Puristimen tyyppi
Akku
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi ankkurointi – akkupuristimet ovat loistava tapa säästää aikaa, jätettä ja vähentää puhdistusta jokaisen asentamasi tangon yhteydessä
- Huomattavasti vähemmän laastihukkaa – Hilti Volume Calculator -sovelluksen annostelupyörä ja annossuositukset antavat oikeat määrät nyt millilitran tarkkuudella
- Parempi kiinnikkeiden turvallisuus ja luotettavuus – LED-ilmaisimet ilmoittavat reaaliaikaisesti laastin oikeaoppisesta annostelusta tai panoksen tyhjentymisestä
- Toimintojen toisto ja jatkaminen – älykkään muistin avulla voit helposti annostella saman määrän laastia joka kerta, kun vedät liipaisimesta, tai viimeistellä reiän, jos panoksen vaihto aiheuttaa keskeytyksen
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla, aikaa säästävillä lisävarusteilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Hilti HIT -epoksi tai liimalaasti ankkuritankojen ja harjateräksen kiinnittämiseen betoniin ja muurattuun rakenteeseen
- Hilti-palokatkovaahtojen annostelu (vain pakattuna yhteensopiviin pehmeisiin foliopakkauksiin)
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.








