SD 6000 väliseinäruuvain
Johdollinen ja nopea väliseinäruuvain kipsilevysovelluksiin, 6 000 kierrosta minuutissa
- Suurin momentti: 8 Nm
- Mitat (PxLxK): 275 x 77 x 170 mm
- Työkaluistukan tyyppi: 1/4" kuusikulmaholkki
Asiakkaat hakivat myös seuraavia johdollinen or ruuvipistooli.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 618,73 EUR
Tekniset tiedot
Suurin momentti
8 Nm
Mitat (PxLxK)
275 x 77 x 170 mm
Työkaluistukan tyyppi
1/4" kuusikulmaholkki
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin nopea - 6000 rpm
- Kätevä, helppo ja ergonominen käyttää
- Kaksi työkalua yhdessä
- Pikalukitusjärjestelmä – ruuvauskärjenpitimen ja lippaan nopea vaihto ilman työkaluja
- Suunnattu ilmaus auttaa pitämään pölyn poissa käyttäjän kasvoilta
Sovellukset
- Kipsilevyjen kiinnitys seinien ja välikattojen metalli- tai puurankaan
- Erikoislevyjen (esim. Fermacell) kiinnitys seinien ja sisäkattojen metalli- tai puurankaan
- Metallitappien kiinnitys metallikiskoihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Palvelut

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
LifeTime Services
- Ei korjauskuluja 2 vuoteen ostopäivämäärästä lähtien, kattaa osien kulumisen, toimituksen ja työvoimakulut
- Ilmainen korjaus kuuden kuukauden ajan kunkin korjauksen jälkeen
- Työkalun koko elinkaaren aikainen takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja edellyttäen, että me huollamme työkalun
- Nouto- ja toimituspalvelu