SFD 2-A12 akkuruuviväännin
Akkuporakone/-ruuvain SFD 2-A12 pahvi #2200056
Kompaktin luokan 12 V harjaton 1/4" kuusiopora/-ruuvain, kun vaatimuksena on pieni koko ja tehokas ruuvaus materiaaleja vahingoittamatta
- Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 21 Nm (joustava liitos), 34 Nm (kova liitos)
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 400 r/min; vaihde 2: 1600 r/min
- Vaihteiden määrä: 2
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
195,23 EUR
Tekniset tiedot
Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos)
21 Nm (joustava liitos), 34 Nm (kova liitos)
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 400 r/min; vaihde 2: 1600 r/min
Vaihteiden määrä
2
Vääntöportaat
15
Mitat (PxLxK)
128 x 68 x 177 mm
Työkalun rungon paino
0.666 kg
A-painotettu äänenpainetaso
75 dB (A) 1
Nimellisjännite
10.8 V
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Pienempi kuin koskaan ennen (pituus 127 mm) – akkuruuvain ahtaisiin tai vaikeapääsyisiin käyttökohteisiin
- Minimaalinen paino – kevyempi ruuvain mahdollistaa hyvän tuottavuuden säilyttämisen erityisesti yläpuolisessa käytössä tai suurissa töissä
- Parannettu ergonomia – hyvä ote, miellyttävämpi käsittely ja tarkka hallinta
- Huipputason suorituskyky – tehokas 1 600 kierr./min porausnopeus ja 34 Nm momentti minimaalisesta koosta ja painosta huolimatta
- Harjaton moottori – käytännöllisesti huoltovapaa seisokkien minimoimiseksi.
Sovellukset
- Sähkökytkimien, rasioiden, putkenpitimien ja muiden laitteistojen asennus
- Ruuvien ruuvaus puuhun 6 mm halkaisijaan asti
- Halkaisijaltaan enintään 4,8 mm itsekierteittävien ruuvien ruuvaus metalliin
- Ruuvien kiinnitys muoviankkureihin jopa 6 mm halkaisijaan asti
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.