AG 150-20D Kulmahiomakone
Kulmahiomakone AG 150-20D 230V pahvi #2369721
Harjattomalla 2 000 W:n moottorilla ja turvakytkimellä varustettu kulmahiomakone metallin, betonin ja muurauksen leikkuuseen ja hiontaan halkaisijaltaan korkeintaan 150 mm:n laikoilla
- Laikan halkaisija: 150 mm
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.5 kg
- Maks. leikkaussyvyys: 46 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
400,00 EUR
400,00 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Laikan halkaisija
150 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
2.5 kg
Maks. leikkaussyvyys
46 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 9400 r/min
Liipasimen tyyppi
Vipu ja turvakytkin
Vastuuvapauslauseke
Käytä kulmahiomakonetta kaksipuolisella suojalla
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Päivitetyt turvaominaisuudet – uusi aktiivinen 3D-väännönrajoitin (ATC) suojaa paremmin kulmahiomakoneen takapotkua vastaan kaikkiin suuntiin
- Hilti Smart Power -tekniikka säätää tehon automaattisesti leikattavan materiaalin mukaan – auttaa varmistamaan aina optimaalisen leikkaustehon ja suojaamaan moottoria ylikuormitukselta
- Kestävä pölynpoistosuojus (valinnainen) takaa lähes pölyttömän ja mukavamman työskentelyn
- Nopeasti reagoiva jarru pysäyttää laikan muutamassa sekunnissa – ihanteellinen ahtaisiin olosuhteisiin
- Turvakytkin – integroitu turvakytkin työkalun kahvassa, mikä lisää mukavuutta ja turvallisuutta
Sovellukset
- Teräksen, betonin ja muurauksen leikkaaminen
- Metallin, betonin ja muurauksen karkeahionta ja pinnan viimeistely
- Pinnoitteiden poisto betonista
- Saumojen uusiminen
Palvelut
Työkalupalvelu
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.













