SIW 2-A12 Iskevä akkumutteriväännin
Isk. ak-mutteriväännin SIW 2-A12 3/8" pa #2381623
Subkompakti-luokan iskevä akkumutteriväännin 3/8 tuuman kitkarengasalasimella taloudelliseen ankkurointiin ja pulttaukseen, erityisesti ahtaissa tiloissa
- Alasintyyppi: 3/8" kitkarengas
- Maksimimomentti: 180 Nm (1)
- Täyden tehon iskutaajuus: 3.988 iskua/minuutti
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
166,64 EUR
Tekniset tiedot
Alasintyyppi
3/8" kitkarengas
Maksimimomentti
180 Nm (1) 1
Täyden tehon iskutaajuus
3.988 iskua/minuutti
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 2.75 r/min
Mitat (PxLxK)
138 x 68 x 177 mm
Työkalun rungon paino
0.75 kg
A-painotettu äänenpainetaso
92 dB (A) 2
- Konetta ei saa käyttää tarkoituksiin, joissa vaaditaan tarkkaa vääntömomenttia tai joissa maksimivääntömomentti ei saa ylittyä; muutoin kierteet, ruuvi tai kiinnitettävä osa saattavat vaurioitua.
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin huipputehokas iskevä akkumutteriväännin yläpuolella tai ahtaissa tiloissa työskentelemiseen – vain 138 mm pituinen ja alle 750 g painava pienikokoinen 12 V:n iskevä mutteriväännin sopii töihin, joissa saavutettavuus on tärkeintä
- 3/8" neliövääntiö kitkarenkaan pidikkeellä – parantaa turvallisuutta ja mahdollistaa nopeamman holkin vaihdon
- Tehokas harjaton moottori ja iskumekanismi – tuottaa jopa 2700 kierr./min ja 180 Nm nimellisvääntömomentin ja käytännössä huoltovapaa
- Parempi työkalujen käsittely – Hilti-kahvan uusin muotoilu ja 2 kirkasta LED-valoa auttavat työskentelemään mukavasti myös vaikeapääsyisissä tiloissa
- Ensiluokkainen johdoton suorituskyky – tehokkaan harjattoman moottorin ja uusimpien Hiltin 12 V akkujen yhdistelmä varmistaa iskevän mutterivääntimen kaikkien aikojen parhaimman suorituskyvyn vaihtoa kohti
Sovellukset
- Ruuviankkureiden asennus betoniin ja muuraukseen
- Kansiruuvien asentaminen
- Mutterien ja pulttien kiristys ja irrotus
- Pulttauslaitteet, autonosat, puurungot, putkistot ja LVI-asennukset