Nuron
Akkukäyttöinen tornivalo SL 10-22
Tower light SL 10-22 100-240V pahvi #2374157
Tehokas tornivalo 360 ° valokattavuudella johdottomaan sisätilojen valaistukseen työmaalla
- Kirkkaus: 6500 lm
- Luksia: 1150 lx @ 1 m
- Paino: 9.45 kg
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
700,26 EUR
Tekniset tiedot
Kirkkaus
6500 lm
Luksia
1150 lx @ 1 m
Paino
9.45 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo vaihto virtalähteeseen AC-liitännän ansiosta
- Varjoton valaistus – 2,1 m:n tornilaajennus antaa 360 ° valokattavuuden
- Helpompi asennus – kaksi lisäaskelmaa pikamekanismilla helpottavat lampun asennusta, ja intuitiivinen kahva ja olkahihna helpottavat kantamista
- Vakaampi jalusta – leveämpi, kolmijalkainen rakenne alemmalla painopisteellä pitää lampun vakaampana työmaaympäristöstä riippumatta
- Iskunkestävä rakenne pidentää käyttöikää
Sovellukset
- 360 ° valaistus varmistaa näkyvyyden seinillä, lattioilla ja katoissa
- IP55-luokitus ulkokäyttöön aamulla, illalla tai yöllä
- Riittävän korkea valaisemaan suuria työalueita osumatta kuitenkaan suoraan käyttäjien silmiin
- Helpompi säilytys ja kuljetus








