TE 6-CL poravasara
Tehokas SDS Plus (TE-C) -poravasara D-kahvalla ja piikkaustoiminnolla
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 3.38 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 6 - 16 mm
- Yksittäisen iskun energia: 2.3 J
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 888,73 EUR
Tekniset tiedot
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
3.38 kg
Optimaalinen Iskuporausalue
6 - 16 mm
Yksittäisen iskun energia
2.3 J
Käyttötila
Iskuporaus, Poraus, Piikkaus, Taltan asetus
Iskuporauksen halkaisijaväli
4 - 28 mm
Iskuporauksen kierrosluku
960 r/min
Täyden tehon iskutaajuus
4680 iskua/minuutti
Toiminnot
Piikkaus, Syvyysrajoitin, Peruutus, Irrotettava istukka
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin poravasaraporauksessa (ah,HD)
17.3 m/s² 1
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
10.1 m/s² 2
A-painotettu äänenpainetaso
92 dB (A) 3
Nimellinen ottoteho
890 w
Mitat (PxLxK)
325 x 93 x 221 mm
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Rakennettu nopeutta ja pitkää käyttöikää varten – uudistettu varmistamaan suurempi porausteho entistä luotettavammalla ja pitkäikäisemmällä poravasaralla
- Jatkuva teho – 8,5 Amp:n moottori tarjoaa suorituskyvyn, jota tarvitaan vaativien poraustöiden nopeaan suoritukseen, vaikka virransyöttö vaihtelee
- Hyvä piikkausteho – helposti säädettävä taltan asento
- Monitilainen SDS Plus -poravasara – iskuporaukseen, iskuttomaan poraukseen ja piikkaukseen
- Nopea huolto – virtajohdot tai hiiliharjat voidaan vaihtaa minimaalisilla seisokeilla
Sovellukset
- Betonin, muuratun rakenteen ja kiven poraus ja iskuporaus
- Ankkurireikien poraus ja muottien asennus
- Betonin piikkaus ja kuonan poisto
- Pienten roilojen piikkaus betoniin ja muuraus
- Tarkka muurauksen piikkaus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.








