Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

TE 1 poravasara

Poravasara TE 1 230V laukku #355430

Kompaksi ja kevyt yksitilainen ja pistoolikahvainen SDS Plus (TE-C) -poravasara – betonin poraukseen

  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.4 kg
  • Optimaalinen Iskuporausalue: 4 - 12 mm
  • Yksittäisen iskun energia: 1.5 J

Asiakkaat hakivat myös seuraavia poravasaraiskuporakonekiviporaproppukone or roppukone.

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
363,45 EUR
363,45 EUR
/
1 kpl