Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kompaktein SDS Max (TE-Y) -poravasara kevyempiin betonin, luonnonkiven ja muurauksen poraus- ja piikkaustöihin

  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 6.1 kg
  • Painoluokka: 5 kg
  • Yksittäisen iskun energia: 6 J

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)

Alkaen 1 723,83 EUR

Tekniset tiedot

Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
6.1 kg
Painoluokka
5 kg
Yksittäisen iskun energia
6 J
Iskuporauksen halkaisijaväli
12 - 82 mm
Optimaalinen Iskuporausalue
16 - 35 mm
Iskuporauksen kierrosluku
360 r/min
Täyden tehon iskutaajuus
3510 iskua/minuutti
Toiminnot
Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR), Piikkaus, Syvyysrajoitin
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin poravasaraporauksessa (ah,HD)
8.8 m/s² 1
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
7.1 m/s² 2
Nimellinen ottoteho
1100 w
Mitat (PxLxK)
449 x 115 x 272 mm
A-painotettu äänen tehotaso
108 dB (A) 3
A-painotettu äänenpainetaso
100 dB (A) 4
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  3. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  4. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Poikkeuksellisen kevyt ja monipuolinen SDS Max (TE-Y) -poravasara
  • Alhainen kontaktivoima mahdollistaa erinomaisen käyttömukavuuden
  • Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – lisää päivittäistä tuottavuutta
  • Valinnainen DRS-Y -pölynpoistojärjetelmä kerää jopa 95 % pölystä
  • Irrotettava virtajohto mahdollistaa vaurioituneen/rikkoutuneen johdon nopean ja helpon vaihdon työmaalla

Sovellukset

  • Betonin, muuratun materiaalin ja luonnonkiven iskuporaus (voidaan käyttää halkaisijalla 12–55 mm, suositeltu halkaisija 16–32 mm)
  • Kevyet ja keskiraskaat piikkaukset muuraukseen ja betoniin
  • Läpivientien poraus iskuporakruunulla enimmäkseen muuratussa rakenteessa (voidaan käyttää halkaisijalla 45–150 mm, suositeltu 82 mm halkaisijaan saakka)
  • Betonin, muuratun rakenteen ja luonnonkiven iskuporaus (voidaan käyttää halkaisijalla 1/2"–2", suositeltu halkaisija 5/8"–1 1/4")
  • Läpivientien poraus iskuporakruunulla enimmäkseen muuratussa rakenteessa (voidaan käyttää halkaisijalla 1 3/4"–5 15/16", suositeltu 3 1/4" halkaisijaan saakka)

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Palvelut

Hilti Tool Service

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevideot

SEURAAVALLE TASOLLE.

Jos pidät kombivasaroistamme, tulet rakastamaan uusinta malliamme!

Vie työskentelysi seuraavalle tasolle uuden TE 50-AVR kombivasaran avulla! 

Olemme lisänneet suorituskykyä 25 % ja vaimentaneet tärinän arvoon 9 m/s2, jotta voisit hoitaa piikkaus- ja poraustyöt nopeammin ja turvallisemmin.

Lähes pölytön.

Kun piikkaat ja poraat, tiedät että jopa 99 % sisäänhengitettävästä pölystä poistetaan samantien. Lisää yksinkertaisesti TE DRS-Y -pölynpoistojärjestelmä ja Hiltin pölynimuri.

Ergonominen muotoilu.

Hilti TE 50-AVR-mallin muotoilu ja rakenne on uudistettu siten, että sen elinikä on jopa 50 % pidempi kuin muissa saman painoluokan kombivasaroissa.

Liipaisinlukko.

Nyt voit piikata laajempia alueita lukitsemalla liipaisimen ja sormesi saavat levätä piikkauksen aikana.

Irrotettava johto.

Jos johto rikkoutuu, sinun ei tarvitse enää toimittaa koko työkalua korjattavaksi. Uusi TE 50-AVR sisältää irrotettavan johdon, joten voit tarvittaessa tilata verkkokaupasta uuden johdon rikkoutuneen tilalle seuraavaksi päiväksi.