Nuron
SR 6-22 Puukkosaha






Akkupuukkosaha raskaaseen purkamiseen ja leikkaukseen, parempi käyttömukavuus ja suurempi nopeus (Nuron-akkualusta)
- Pohjamateriaali: Metallia sisältävä puu, Puukomposiitti, Puu, Teräs, Ruostumaton teräs, Kerroslevy, Vaneri, Muovi, Metallilevy, Metalli, Muuraus, Ontto tiili, Väliseinä, Valurauta
- Iskunpituus: 32 mm
- Iskunopeus: 2600 iskua/minuutti
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 555,24 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Metallia sisältävä puu, Puukomposiitti, Puu, Teräs, Ruostumaton teräs, Kerroslevy, Vaneri, Muovi, Metallilevy, Metalli, Muuraus, Ontto tiili, Väliseinä, Valurauta
Iskunpituus
32 mm
Iskunopeus
2600 iskua/minuutti
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
SR DRS
Mitat (PxLxK)
455 x 91 x 156 mm
Työkalun rungon paino
3.1 kg
A-painotettu äänenpainetaso
86 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo laudan leikkauksessa (ah,B)
13.0 m/s² 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje SR 6-22 02, arabia, cn, tanska, englanti, viro, suomi, ranska, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, norja, venäjä, ruotsi, turkki, ukraina, kiina [ 6.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas akkupuukkosaha, joka tarjoaa suuremman leikkausnopeuden käyttömukavuudesta tinkimättä
- Nopeammat ja tasaisemmat leikkaukset – metallin tai naulaisen puun nopeampi ja helpompi leikkaus Nuron-akkujen lisätehon ansiosta
- Edistynyt ergonomia – jopa 26 % alhaisemmat tärinäarvot edistyneen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta, parempi työkalun tasapaino ja LED-valo, SR 6-22 tarjoaa Hiltin kaikkien aikojen parhaan käyttömukavuuden
- Parempi turvallisuus työmaalla – valinnainen nauha suojaa työkaluja putoamiselta, pölynimuriin liitettävä pölynpoistojärjestelmä ja Cut Assist -lisäosa vakauttaa työkappaleen mihin tahansa asentoon
- Nuron-akkualusta – huipputason akkupuukkosahat pidempään kestävillä akuilla, energiaa säästävillä terillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Ei-rakenteisten metallien – kuten putkien, tukitankojen, kaapelihyllyjen, levyjen ja törmäyssuojien – purkaminen tai leikkaus
- Puun tai metallia sisältävän puun purku
- Muovin katkaisu – mukaan lukien putket, eristykset tai ikkunoiden ja ovien karmit
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Liittyvät tuotteet
Nuron

Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Nuron

Suuritehoinen 22V Li-ion-akku, joka maksimoi raskaiden Nuron-työkalujen käyttöajan
Nuron

Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.