Nuron
SB 4-22 Kannettava vannesaha
Band saw SB 4-22 pahvi #2240543
Akkukäyttöinen vannesaha (sis. 14/18 TPI -terän) tarkkaan, hiljaisempaan ja kipinättömään metallin leikkaamiseen jopa 63,5 mm│2-1/2" leikkaussyvyyteen asti (Nuron-akkualusta)
- Pohjamateriaali: Metalli, Ruostumaton teräs
- Suurin leikkauskapasiteetti: 64 mm
- A-painotettu äänenpainetaso: 77 dB (A)
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
408,79 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Metalli, Ruostumaton teräs
Suurin leikkauskapasiteetti
64 mm
A-painotettu äänenpainetaso
77 dB (A) 1
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kompakti koko – helposti ohjattava akku, kannettava vannesaha LED-valolla nopeaan ja tarkkaan leikkaukseen ahtaissakin paikoissa
- Kevyempi paino – vain 3,9 kg (sis. Nuron B 22-85 -akun) paino parantaa mukavuutta ja turvallisuutta, erityisesti leikattaessa pään yläpuolella
- Leikkaus lähes missä tahansa – ei lähes lainkaan kipinöitä, jäämiä ja melua, kannettavat vannesahat antavat sinulle turvallisemman tavan leikkaamiseen asutuinrakennuksissa tai muissa arkaluonteisissa ympäristöissä
- Monipuolinen leikkausjärjestelmä – leikkaa lähes minkä tahansa muoviputken, metallituen, kierretangon tai putken Hiltin laajalla valikoimalla helposti vaihdettavia ja laadukkaita teriä
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutoimiset työkalut pidempään kestävillä akuilla, energiaa säästävillä terillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavampana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Metallituen, putkien ja kierretangon leikkaaminen (leikkaussyvyyteen 63,5 mm saakka)
- Muoviputkien leikkaus
- 1" ja 2" EMT-putkien leikkaus
- 1-5/8" MQ-kiskojen katkaisu
- Metallituen, putkien ja kierretangon leikkaaminen (leikkaussyvyyteen 2-1/2" saakka)
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.






