Nuron
SCO 6-22 Leikkaustyökalu
Cordless cut-out tool SCO 6-22 pahvi #2252194
Akkutoiminen harjaton kipsilevyn katkaisutyökalu nopeaan, puhtaaseen ja tarkkaan levyn ja ohuen metallilevyn leikkaukseen (Nuron-akkualusta)
- Työkalun rungon paino: 1.4 kg
- Pohjamateriaali: Väliseinä
- A-painotettu äänenpainetaso: 79 dB (A)
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Pölynpoistovarustus SCO 6-A22 kit
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
385,56 EUR
Tekniset tiedot
Työkalun rungon paino
1.4 kg
Pohjamateriaali
Väliseinä
A-painotettu äänenpainetaso
79 dB (A) 1
Nimellisjännite
21.6 V
Turvakytkin
Kyllä
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarkoitettu kestämään – uusi ilmavirran hallinta pitää kipsilevypölyn poissa työkalukotelosta, mikä auttaa pidentämään leikkaustyökalujesi käyttöikää
- Ensiluokkainen johdoton suorituskyky – harjaton moottori ja vallankumoukselliset Nuron-akut tarjoavat poikkeuksellisen leikkausnopeuden kahdella 16 mm:n kipsilevykerroksella, suojalevyillä tai sementtilevyillä
- Turvallisempi leikkaus – sisältää nyt turvakytkimen ja valinnaisen alipaineliittimen lähes pölyttömään leikkaamiseen
- Leikkaustarkkuus – LED-valo varmistaa leikkuulinjan hyvän näkyvyyden, kun taas syvyysmittari auttaa ohjaamaan leikkaustyökalua tarkasti kipsilevyssä tai metallissa
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla, energiaasäästävillä terillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Tarkat leikkaukset kipsilevyssä pistorasiarasioita, upotettuja valoja, sprinklereitä, LVI-läpivientejä jne. varten
- Aukkojen leikkaus väliseinään ovia ja ikkunoita varten
- Upotusleikkaus ohuen metallin läpi, mukaan lukien teräspultit ja LVI-asennukset
- Tiheiden levymateriaalien, kuten Sure-Board®-ulkovaipan, väärinkäytönkestävän levyn tai sementtilevyn leikkaaminen
- Tiheiden levymateriaalien, kuten ulkovaipan, suojalevyn tai sementtilevyn, leikkaamiseen
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.






