Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

SB 6-22 syvän leikkauksen vannesaha

Band saw SB 6-22 pahvi #2326050

Syvälle leikkaava kaksikytkinen vannesaha tarkkaan, hiljaiseen ja lähes kipinöimättömään metallin leikkaamiseen jopa 127 mm│5” leikkaussyvyyteen (Nuron-akkualusta)

  • Pohjamateriaali: Metalli, Ruostumaton teräs, Valurauta, Alumiini, Hiiliteräs
  • Terän mitat (PxLxK): 1140 x 12.4 x 0.5 mm
  • Suurin leikkauskapasiteetti: 127 mm

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
729,80 EUR

Tekniset tiedot

Pohjamateriaali
Metalli, Ruostumaton teräs, Valurauta, Alumiini, Hiiliteräs
Terän mitat (PxLxK)
1140 x 12.4 x 0.5 mm
Suurin leikkauskapasiteetti
127 mm
Työkalun rungon paino
6.32 kg
A-painotettu äänenpainetaso
75 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo metallin sahauksessa (ah, M) 
0.8 m/s² 2
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Syvälle leikkaava vannesaha edistyneillä turvaominaisuuksilla – lisäleikkuusyvyys antaa kannettavan ratkaisun entistä useampiin metallin/muovin sahaustehtäviin, kun taas kaksinkertaisen liipaisimen muotoilu vaatii kahden käden käyttöä auttaen välttämään tapaturmia
  • Leikkaus missä tahansa – ei juuri lainkaan kipinöitä, roskia ja melua, kannettavat, syvälle leikkaavat vannesahat antavat sinulle turvallisemman tavan leikata asuinrakennuksissa tai muissa herkissä ympäristöissä
  • Tehokas ja vaatii vähän huoltoa – harjaton moottori tuottaa pitkäkestoista tehoa, kun avaimeton säädettävä leikkauskenkä säilyttää hallinnan leikattaessa suurempia kohteita
  • Viisi nopeutta parantavat tehokkuutta ja käyttömukavuutta – leikkaa metalliputkea, tukitankoa, kierretankoa tai suojaputkea Hiltin helposti vaihdettavilla ja laadukkailla vannesahanterillä
  • Nuron-akkualusta – huipputason akkutoimiset työkalut pidempään kestävillä akuilla, energiaa säästävillä terillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavampana tänään ja huomenna

Sovellukset

  • Metallituen, putkien ja kierretangon leikkaaminen (leikkaussyvyyteen 127 mm saakka)
  • Modulaaristen MI-, MT- ja Mekano®-palkkien katkaisu
  • Muoviputkien leikkaus
  • Metallitukitangon, putkien ja kierretangon leikkaaminen (5 tuuman leikkaussyvyyteen saakka)
  • 4,5 tuuman metalliputkien leikkaaminen

Tuotevideot