Nuron
SC 4MR-22 Akkupyörösaha
Akkukäsipyörösaha SC 4MR-22 pahvi #2351363
Akkutoiminen pyörösaha, jonka paino ja koko ovat minimaaliset, jopa 51 mm│2" syvyisiin leikkauksiin (Nuron-akkualusta)
- Maks. leikkaussyvyys: 51 mm
- Terän halkaisija: 136 mm
- Pohjamateriaali: Metalli, Teräs, Ruostumaton teräs
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Pyörösahanterä Default XCut Struct 136 A
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
413,08 EUR
Tekniset tiedot
Maks. leikkaussyvyys
51 mm
Terän halkaisija
136 mm
Pohjamateriaali
Metalli, Teräs, Ruostumaton teräs
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 4500 r/min
Ohjauskiskon yhteensopivuus
Ei
Mitat (PxLxK)
296 x 161 x 231 mm
A-painotettu äänenpainetaso
99 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo metallin sahauksessa (ah, M)
1.0 m/s² 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu yksikätiseen käyttöön – paino vain 2,2 kg, minkä ansiosta tämä malli on yksi ketterimmistä ja kevyimmistä Hiltin koskaan valmistamista metallipyörösahoista
- Parantaa tuottavuutta työmaalla – erittäin tehokas ja käytännössä huoltovapaa harjaton moottori auttaa suorittamaan työt ilman keskeytyksiä
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutoimiset pyörösahat pidempään kestävillä akuilla, energiaa säästävillä terillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavampana tänään ja huomenna
- Kompakti rakenne – oikeanpuoleinen terä ja sirujen keräin helpottavat leikkaamista ahtaissa tiloissa
Sovellukset
- Nopeat, tarkat ja kylmäleikkaukset metalliin jopa 51 mm syvyyteen
- Tukitankojen, kierretankojen, metalliputkien (EMT), teräsputkien ja LVI-kanavien leikkaus
- Nopea metallin kylmäleikkaus 2" syvyyteen asti