Nuron
Akkukäyttöinen monitoimityökalu SMT 6-22
#2366392
Tehokas akkutoiminen monitoimityökalu StarlockMax-liitännällä, AVR:llä ja 4° oskillointikulmalla
- Pohjamateriaali: Väliseinä, Puu, Laasti, Maali, Sementti, Metalli, PVC
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 20000 r/min
- Kolmiakselinen tärinäarvo laudan leikkauksessa (ah,B): 2.5 m/s²
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Terä Starlock plus BiM E-cut blade, 1x Syvyysrajoitin, 1x Sivuohjain, 1x Työkalulaukku SMT 6-22 täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
301,47 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Väliseinä, Puu, Laasti, Maali, Sementti, Metalli, PVC
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 20000 r/min
Kolmiakselinen tärinäarvo laudan leikkauksessa (ah,B)
2.5 m/s² 1
A-painotettu äänenpainetaso
79 dB (A) 2
Nimellisjännite
21.6 V
Taattu äänen tehotaso, LWA (2000/14/EY täydellä kuormalla)
87 dB (A)
Sovellus
Sahaus, Leikkaus, Hiominen, Maalin ja lakan hionta, Puun hionta, Muoviputket, Oven kehyksen irrotus, Reikien leikkaaminen
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helpompi terien vaihto - Starlock Max -liitäntä turvallisempaan ja kätevämpään terän vaihtoon ilman työkaluja
- Saatavilla laaja valikoima tarvikkeita erilaisiin sovelluksiin
- Harjaton moottori parantaa kestävyyttä ja suorituskykyä
- Jopa 4° heilahduskulma – laajempi työskentelyalue
- Irrallinen pää ja AVR lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta
Sovellukset
- Puun ja kipsilevyn leikkaus
- Metalli- ja PVC-putkien leikkaus
- Kaakelien, laastin, naulojen, liiman ja maalin poisto
- Puun leikkaus ja hionta (kevyet työt)