Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

12 V akkutoiminen puukkosaha kevyeen purkutyöhön, sisältää LED-valon – suunniteltu matalaa tärinätasoa ja tasaista katkaisu varten

  • Pohjamateriaali: Puu, Metalli, Muovi, Väliseinä, Kerroslevy
  • Iskunpituus: 16 mm
  • Iskunopeus: 2900 iskua/minuutti

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Puukkosaha.

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 254,38 EUR

Tekniset tiedot

Pohjamateriaali
Puu, Metalli, Muovi, Väliseinä, Kerroslevy
Iskunpituus
16 mm
Iskunopeus
2900 iskua/minuutti
Mitat (PxLxK)
345 x 75 x 179 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
1.8 kg
A-painotettu äänenpainetaso
78 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo laudan leikkauksessa (ah,B)
5.3 m/s² 2
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kevyt ja kompakti muotoilu mahdollistaa käyttämisen pään yläpuolella tai vaikeapääsyisissä paikoissa
  • Harjaton moottori – kestää jopa kolme kertaa pitempään ja tarjoaa johdollista työkalua vastaavan leikkaustehon
  • Sisäänrakennettu LED-valo valaisee leikkausalueen muodostamatta varjoja
  • Sopii kaikkiin Hilti 12 V Li-ion -akkuihin
  • Avaimeton teränpidike

Sovellukset

  • Metalliputkien ja profiilien katkaisu
  • Muoviputkien ja kanavien katkaisu
  • Eristysmateriaalin leikkaus
  • Kerrosmateriaalin katkaisu

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Palvelut

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
Lisätietoa Työkalupalvelusta