AF-D SPX kupera lamellilaikka
Huipputason kuituvahvistetut kuperat lamellilaikat ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiontaan
- Pohjamateriaali: Ruostumaton teräs, Teräs
 - Tuoteluokka: Ultimate
 - Terän / laikan muoto: Kupera - Tyyppi 29
 
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 125 mm
 - 150 mm
 
Karkeus
- P36-40
 - P60
 - P80
 
Pohjamateriaali
- Hiiliteräs
 - Ruostumaton teräs, Teräs, Hiiliteräs
 
Karan koko
- 22.2 mm
 
Pakkauskoko
- 10 kpl
 
 Määrä 
 Pakkaukset 
Total Yhteensä 
 1 
Nettohinta (ALV 0%)
 Alkaen 75,90 EUR 
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
 Ruostumaton teräs, Teräs 
Tuoteluokka
 Ultimate 
Terän / laikan muoto
 Kupera - Tyyppi 29 
Tausta
 Lasikuitu 
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu erityisesti vaativimpiin metallitöihin – reunojen viisteet ja muut vaativat materiaalin poistotyöt ilman hiomalaikkojen vaihtoon kuluvaa aikaa
 - Lamellilaikoilla hiominen on miellyttävämpää – alhaisempi tärinätaso, pitempi käyttöikä ja vähemmän syviä jälkiä
 - Kupera muoto – suurempi hionta-alue
 
Sovellukset
- Ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkea ja hieno hionta
 - Hitsien poisto tai tasoitus ruostumattomassa teräksessä, teräksessä ja muissa metalleissa
 - Reunojen viisteytys ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien valmisteluun hitsausta varten
 - Purseiden poisto ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkeista leikkauksista
 - Ruosteen tai maalin puhdistus ruostumattomassa teräksessä, teräksessä ja muissa metalleissa
 
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



