A-GFB hiomanauha

Ensiluokkaiset hiomanauhat ruostumattoman teräksen, teräksen, alumiinin ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiomiseen
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs, Hiiliteräs
- Tuoteluokka: Premium
premium
Tuotevaihtoehdot
Leveys
- 9 mm
- 13 mm
- 30 mm
Karkeus
- P40
- P60
- P80
- P120
Pituus
- 457 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 44,60 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Teräs, Ruostumaton teräs, Hiiliteräs
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Laaja valikoima karkeusasteita aina karkeasta hienoon yleisimpien metallitöiden pintakäsittelyihin
- Saatavilla myös suuria karkeusasteita karkeampaan hiontaan
- Kehitetty saavuttaamaan parhaat tulokset ammattimaisissa metallitöissä Hiltin nopeussäätöisillä hiomakoneilla
Sovellukset
- Ruostumattoman teräksen, teräksen, alumiinin ja muiden metallien karkea ja hieno hionta
- Ruostumattoman teräksen, alumiinin ja muiden metallien hionta lineaariseksi keskikarkeaksi ja hienoksi satiinipinnaksi
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.