Keraamiset SPX-hiomalaikat
Ensiluokkainen keraaminen, metallille tarkoitettu hiomalaikka, joka tarjoaa huippuluokan poistonopeuden ja maksimaalisen käyttöiän
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
- Karan koko: 22.23 mm
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia metallin hionta, hiomalaikat or hiomalaikat.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
Terän/laikan paksuus
- 6.4 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
163,00 EUR
16,30 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Teräs, Ruostumaton teräs
Karan koko
22.23 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Terän / laikan muoto
Puristettu, Muoto 27
Raetyyppi
Keraaminen
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Keraamisella raetekniikalla varustetut kulmahiomakoneen laikat kaksinkertaistavat käyttöiän ja maksimoivat poistonopeuden
- Paras mahdollinen tuottavuus – näiden hiomalaikkojen jokainen yksityiskohta itsestään teroittuvasta pinnasta paksuuteen on kehitetty nopeuttamaan työskentelyä
- Hiomakoneiden parannettu turvallisuus – nämä keraamiset hiomalaikat täyttävät standardien EN 12413 ja OSA hiomalaikkoja koskevat turvallisuusvaatimukset
Sovellukset
- Suositellaan erittäin nopeaan ja karkeaan poistoon, kun tehokas eteneminen on tärkeämpää kuin pinnan sileys
- Metallien hiominen ja purseenpoisto
- Hitsauksen valmistelu tai puhdistus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

