DD-ET porakruunujatke
Porakruunujatke DD-BS-ET 200 S #202898

Porakruunujatke ilman kiinnityspäätä
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Työskentelypituus: 200 mm
- Halkaisija: 46.7 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
299,91 EUR
299,91 EUR
/
1 kpl



