Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

SDS Max (TE-Y) -kovametalliterien jatkeet - edellyttää kaksi osaa (TE-FY-jatke ja TE-Y-AD-sovitin)

  • Tyyppi: Jatke
  • Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
  • Käyttötila: Iskuporaus

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 18 mm
  • 30 mm
Työskentelypituus
  • 290 mm
  • 350 mm
  • 600 mm
  • 850 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 76,14 EUR

Tekniset tiedot

Tyyppi
Jatke
Kiinnityspää
TE-Y (SDS Max)
Käyttötila
Iskuporaus
Halkaisija
32 mm

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Käyttö vaatii 2 osaa: TE-Y-AD-sovittimen (tuotenro 382390) ja TE-FY-jatkoterän (saatavana 3 eri pituutta)
  • Laajenna olemassa olevia poranteriäsi käytettäväksi vaikeapääsyisissä paikoissa

Sovellukset

  • Läpivientien poraus jatketulla kovametalliterällä
  • Halkaisijaltaan 32 mm:n ja sitä suurempien, erittäin syvien reikien poraamiseen
  • Työskentely etäisyydellä työpinnasta (esim. sisäkatot)
  • Asennuspaketit sisältävät TE-Y-AD-liittimen ja poranterän jatkeen
  • Reiän halkaisijan on oltava vähintään 1 1/4" (32 mm) liitintä varten

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.