S-SD-S Eristetty VDE-ruuvainsarja (ohut)
Hand screwdriver S-SD-S VDE Slim QC(13) #2340564
Ohut VDE-hyväksytty eristetty käsikäyttöisen ruuvaimen sarja, joka sisältää 11 vaihdettavaa erittäin ohutta terää, kaksi kahvaa ja kestävän pussin
- Ominaisuus: Eristetty käsikäyttöinen ruuvain
- Ruuvikanta: TX15, TX20, TX25, PZ/S 1, PZ/S 2, PZ1, PZ2, PH1, PH2, SL0,6x3,5, SL1,0x5,5
- Pituus: 154 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia sähkömiehen ruuvimeisselisarja, ruuvitaltta, eristetty or sähköruuvimeisselisarja.
Tuotevaihtoehdot
Ruuvikanta
- TX15, TX20, TX25, PZ/S 1, PZ/S 2, PZ1, PZ2, PH1, PH2, SL0,6x3,5, SL1,0x5,5
Pituus
- 154 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
60,00 EUR
60,00 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Ominaisuus
Eristetty käsikäyttöinen ruuvain
Ruuvikanta
TX15, TX20, TX25, PZ/S 1, PZ/S 2, PZ1, PZ2, PH1, PH2, SL0,6x3,5, SL1,0x5,5
Pituus
154 mm
Kiinnityspää
1/4 " kuusikulmainen
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- VDE-hyväksytty ja IEC 60900 -testattu – eristetty ruuvain, jonka sähkövastus on testattu jopa 10 000 volttiin asti, mikä takaa turvallisemman työn 1000 voltin sallittuun jännitteeseen asti
- Sisältää kaksi mukavaa ja käytännöllistä kahvaa – muotoiltu mukavampaan otteeseen pitkien käyttöpäivien aikana, vierimisen estävä profiili ja automaattisesti lukittuva istukka
- Helpompi pääsy kapeisiin tiloihin – erittäin ohuet ruuvaimen terät saavuttavat ruuvit ahtaissa paikoissa. Vaihdettavat terät tyypin PZ/S (1/2), uralliset SL (0.6x3.5, 1x5.5), PH (1,2), PZ (1,2), TX (15/20/25) uriin
- Kompakti säilytyspussi ripustuslenkillä seinäasennusta varten – kestävä, taitettava kotelo auttaa pitämään sarjan järjestyksessä ja suojattuna kuljetuksen sekä käytön aikana. Vyölenkki takaa helpon käytettävyyden
Sovellukset
- Kaikkien sähköalan yleisten ruuvien kiinnitys (sarja sisältää 11 vaihdettavaa terää)
- Upotettujen ruuvien ja jousielementtien kiinnitys – 154 mm pitkät terät erittäin ohuella varrella
- Suojaavat ruuvaimen terät VDE-hyväksytyllä eristyksellä sähköasentajan käyttöön
- Upotettujen ruuvien ja jousielementtien kiinnitys – 6 pitkät terät erittäin ohuella varrella

