Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Hylsyavainsarja ruuvien, ankkurien ja mutterien asentamiseen ja kiinnittämiseen

  • Ominaisuus: Hylsyavain

Tuotevaihtoehdot

Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Ongelmia hinnan latauksen kanssa

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä

Tuotteita ei saatavilla

Ota yhteyttä löytääksesi ratkaisun.

Tekniset tiedot

Ominaisuus
Hylsyavain

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Yhdistää viisi erilaista räikkätyyppiä yhteen – kulmaräikkä, tehoräikkä, hienohampainen räikkä, mutterien kiinnitysräikkä sekä räikkä flex-päällä
  • Säätöpyörä mahdollistaa nopean vaihtamisen myötäpäiväisestä kierrosta ja vastapäiväiseen ja päinvastoin
  • Vapaasti pyörivät laipat räikässä ja hylsypidennykset edesauttavat nopeaa kiertoa
  • 18 hylsyä, 18 terää, 3 hylsypidennystä ja 5-in-1-räikkä – sopivat lähes kaikkien ruuvien, pulttien, mutterien ja ankkurien kiristämiseen

Sovellukset

  • 180 astetta kiertävä räikkäpää mahdollistaa nopean käytön ruuvaimen tapaan
  • 200 mm ja 125 mm pidennykset sekä liikkuva pidennyshylsy entistä helpompaa käyttöä ja käsittelyä varten
  • Räikkäpäässä on varmat lukituspisteet 0, 15 ja 90 asteessa vasemmalla ja oikealla pään liukumisen estämiseksi luotettavaa ja turvallista käyttöä varten
  • Tarkoitettu yleiskäyttöön ruuvien, pulttien, mutterien ja ankkurien kiinnitykseen

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.