Uusi
TE-HX SC Kuorimistaltat
Itsestään teroittuvat kuorimistaltat hitsausroiskeiden, muottivuodon ja muiden jäännösten poistamiseen kiinnikkeellä varustetuilla kolmannen sukupolven TE 3000- tai H28-purkutyökaluilla
- Kiinnityspää: TE-H (Hilti HEX 28)
- Sovellus: Kaapiminen, Aallotus
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 400 mm
- 500 mm
Leveys
- 80 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 340,34 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-H (Hilti HEX 28)
Sovellus
Kaapiminen, Aallotus
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itsestään teroittuva leikkausreuna – sama taltta tehokkaampaan ja pidempi kestoiseen työskentelyyn, ei vaadi uudelleenteroitusta tai -kovetusta
- Parempi luotettavuus – nämä talttaterät on valmistettu jaloteräksestä, joka tarjoaa erinomaisen tasaisuuden ja luotettavuuden
- Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
- Suunniteltu vaativaan käyttöön – testattu äärimmäisessä käytössä, taltat on tarkoitettu vaativimpiinkin purkutöihin
Sovellukset
- Hitsin roiskeiden, kalkkikerrosten tai betonin muottitöiden vuotojen poisto
- Betonin kanavointi
- Tarkoitettu käytettäväksi kolmannen sukupolven sähkötoimisilla TE 3000 -käsiporakoneilla ja kiinnikkeellä varustetuilla H28-purkuvälineillä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



