Uusi
TE-H SC Kuorimistaltat
Lapiotaltta TE-H SC 40/8 #2429848

Kuorimistaltat hitsausroiskeiden, muottivuodon ja muiden jäännösten poistamiseen kiinnikkeellä varustetuilla kolmannen sukupolven TE 3000- tai H28-purkutyökaluilla
- Kiinnityspää: TE-H (Hilti HEX 28)
- Sovellus: Kaapiminen, Aallotus
- Pituus: 400 mm
standard
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 400 mm
Leveys
- 80 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
84,92 EUR
84,92 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-H (Hilti HEX 28)
Sovellus
Kaapiminen, Aallotus
Pituus
400 mm
Leveys
80 mm
Tuoteluokka
Standard
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
- Parempi luotettavuus – nämä talttaterät on valmistettu jaloteräksestä, joka tarjoaa erinomaisen tasaisuuden ja luotettavuuden
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
- Suunniteltu vaativaan käyttöön – testattu äärimmäisessä käytössä, taltat on tarkoitettu vaativimpiinkin purkutöihin
Sovellukset
- Hitsin roiskeiden, kalkkikerrosten tai betonin muottitöiden vuotojen poisto
- Kanavointi suoralla reunalla
- Hitsin roiskeiden, kalkkikerrosten tai betonin muottitöiden vuotojen poisto
- Tarkoitettu käytettäväksi kolmannen sukupolven sähkötoimisilla TE 3000 -käsiporakoneilla ja kiinnikkeellä varustetuilla H28-purkuvälineillä

