TE-H AC asfaltti leikkuritaltat
Asphalt chisel TE-H AC 42/12.5 #2428759

Erittäin terävät asfalttileikkuritaltat nopeampaan ja tarkempaan asfaltin tai tiiviisti pakatun soran murtamiseen kolmannen sukupolven TE 3000 tai H28 kiinnikkeellä varustetuilla purkutyökaluilla
- Kiinnityspää: TE-H (Hilti HEX 28)
- Sovellus: Asfaltin piikkaus
- Pituus: 420 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 420 mm
Leveys
- 125 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
361,77 EUR
361,77 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-H (Hilti HEX 28)
Sovellus
Asfaltin piikkaus
Pituus
420 mm
Leveys
125 mm
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erityisesti muotoiltu suuritehoinen asfaltin leikkaustaltta – teroitetut reunat asfaltin nopeampaan ja tarkempaan leikkaamiseen
- Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta leikkausreunaan
- Parempi luotettavuus – nämä asfalttitaltat on valmistettu jaloteräksestä, joka tarjoaa erinomaisen tasaisuuden ja luotettavuuden
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
Sovellukset
- Asfaltin ja tiukkaan pakkautuneen soran leikkaus
- Tarkoitettu käytettäväksi kolmannen sukupolven sähkötoimisilla TE 3000 -piikkausvasaroilla ja kiinnikkeellä varustetuilla H28-purkuvälineillä
