TE-C CB Tiilen roilotaltat
Kourutaltta muuraukseen TE-C CB 25/2 #2429005

Erittäin terävä tiilen SDS Plus (TE-C) -roilotaltat urien kaapimiseen muurauksessa
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Sovellus: Aallotus
- Pituus: 250 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 250 mm
Leveys
- 20 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
120,11 EUR
120,11 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Sovellus
Aallotus
Pituus
250 mm
Leveys
20 mm
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erityisesti muotoiltu suuritehoinen tiilen roilotaltta – teroitetut reunat roilojen kaapimiseen laastilla täytetyissä tiileissä
- Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
- Parempi luotettavuus – nämä roilotaltat on valmistettu jaloteräksestä, joka tarjoaa erinomaisen tasaisuuden ja luotettavuuden
- Suunniteltu vaativaan käyttöön – testattu äärimmäisessä käytössä, taltat on tarkoitettu vaativimpiinkin roilojen luomiseen
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
Sovellukset
- Roilojen luonti (onttoihin) tiiliseiniin upotettuja kanavia varten
- Tarkoitettu sähkötoimisiin SDS Plus (TE-C) -käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin