TE-C JO Kampataltat
SDS Plus (TE-C) -kampataltat laastin poistamiseen
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Sovellus: Laastinpoisto
- Tuoteluokka: Premium
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 180 mm
- 250 mm
Leveys
- 8 mm
- 32 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 66,33 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Sovellus
Laastinpoisto
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parempi poistoteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
- Parempi luotettavuus – nämä talttaterät on valmistettu jaloteräksestä, joka tarjoaa erinomaisen tasaisuuden ja luotettavuuden
- Saatavilla monia eri kokoja – taltta voidaan mukauttaa paremmin käyttötarpeisiin
- Parempi ergonomia – kulmikas kärki helpottaa tarkkaa työskentelyä tiilien ympärillä
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
Sovellukset
- Laastin poisto muuraussaumojen välistä
- Laskokseen osoittava
- Laastisaumojen valmistelu tiivistystä ja saumausta varten
- Tarkoitettu sähkötoimisiin SDS Plus (TE-C) -käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.