Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

TE-Y CB Tiilen roilotaltat

Erittäin terävä tiilen SDS Max (TE-Y) -roilotaltat urien kaapimiseen muurauksessa

  • Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
  • Sovellus: Aallotus

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 280 mm
Leveys
  • 22 mm
  • 36 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 127,18 EUR

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
TE-Y (SDS Max)
Sovellus
Aallotus

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Erityisesti muotoiltu suuritehoinen tiilen roilotaltta – teroitetut reunat roilojen kaapimiseen laastilla täytetyissä tiileissä
  • Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
  • Parempi luotettavuus – nämä roilotaltat on valmistettu jaloteräksestä, joka tarjoaa erinomaisen tasaisuuden ja luotettavuuden
  • Suunniteltu vaativaan käyttöön – testattu äärimmäisessä käytössä, taltat on tarkoitettu vaativimpiinkin roilojen luomiseen
  • Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta

Sovellukset

  • Roilojen luonti (onttoihin) tiiliseiniin upotettuja kanavia varten
  • Tarkoitettu sähkötoimisiin SDS Max (TE-Y) -käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto