TE-CX SC Kuorimistaltat (yksipuoliset)
Itsestään teroittuvat SDS Plus (TE-C) -kuorimistaltat hitsin roiskeiden, muottitöiden vuotojen ja muiden jäämien poistamiseen (yksipuolinen leikkausreuna)
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Sovellus: Kaapiminen, Aallotus
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 180 mm
Leveys
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 55,39 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Sovellus
Kaapiminen, Aallotus
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itsestään teroittuva yksipuolinen leikkausreuna – sama taltta tehokkaampaan ja pitempään työskentelyyn, ei vaadi uudelleenteroitusta tai -kovetusta
- Parempi luotettavuus – nämä talttaterät on valmistettu jaloteräksestä, joka tarjoaa erinomaisen tasaisuuden ja luotettavuuden
- Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
- Saatavilla monia eri leveyksiä ja pituuksia – lyhyemmät terät mahdollistavat paremman energianvälityksen ja pitemmän käyttöiän, pitemmät terät lävistävät syvemmältä ja sopivat kapeisiin tiloihin
Sovellukset
- Hitsin roiskeiden, kalkkikerrosten tai betonin muottitöiden vuotojen poisto
- Betonin kanavointi
- Kanavointi yhdellä suoralla reunalla
- Tarkoitettu sähkötoimisiin SDS Plus (TE-C) -käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





