Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

SPX timanttilaikka koville laatoille

Ensiluokkainen timanttiterä antaa erinomaisen leikkaustehon kovissa laattamateriaaleissa, kuten posliinissa ja graniitissa

  • Pohjamateriaali: Laatta
  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Märkä tai kuiva käyttö: Kuiva
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Laikan halkaisija
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 230 mm
Karan koko
  • 22.23 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 6 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 89,93 EUR