Uusi
SPX timanttikuppilaikka epoksipäällysteelle
Diamond Cup DG-CW 125/5" SPX epoxy #2238557
Huippuluokan timanttikuppilaikka kulmahiomakoneisiin – paksujen pinnoitteiden, kuten epoksin poistamiseen
- Pohjamateriaali: Polyuretaani, Epoksi, Muovi
- Tuoteluokka: Ultimate
- Halkaisija: 125 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 125 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
419,36 EUR
419,36 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Polyuretaani, Epoksi, Muovi
Tuoteluokka
Ultimate
Halkaisija
125 mm
Karan koko
22.225 mm
Segmentin korkeus
5 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Pinnoitteen nopeampi poisto – nämä PCD-kuppilaikat (monikiteiset timantit) poistavat erityisen tehokkaasti pinnoitteet betonista
- Ensiluokkainen käyttöikä – suojaavat segmentit auttavat ehkäisemään PCD-segmenttien rikkoutumista ja nopeaa kulumista
- Tehokas jäähdytys – patentoidut jäähdytysraot auttavat estämään kuppilaikan segmenttien vaurioitumisen ylikuumenemisen seurauksena
- Erinomainen kestävyys – nämä kuppilaikat on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista käyttäen kestävää kosketushitsausta
- Minimaalinen tärinä – kaikki kuppilaikat tarkistetaan ja tasapainotetaan ennen niiden toimitusta tehtaalta
Sovellukset
- Paksujen pinnoitteiden (esim. polyuretaanin, epoksin ja muovien) poisto





