Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

SPX Speed -timanttikuppilaikka (DG/DGH 150)

Ultimaattinen timanttikuppilaikka betonihiomakoneeseen DG/DGH 150 - nopein hiontanopeus betonille, tasoitteelle ja luonnonkivelle.

  • Pohjamateriaali: Betoni, Pinnoitteet, Luonnonkivi
  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Käyttöyhteys: DGH 150
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 150 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl

    246,22 EUR / 1 kpl
  • 6 kpl

    171,49 EUR / 1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 246,22 EUR

Tekniset tiedot

Pohjamateriaali
Betoni, Pinnoitteet, Luonnonkivi
Tuoteluokka
Ultimate
Käyttöyhteys
DGH 150
Halkaisija
150 mm
Karan koko
19 mm
Segmentin korkeus
6 mm

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Nopein hiontanopeutemme - erityisesti muotoillut segmentit ja suuremmat, korkealaatuiset hiomatimantit auttavat sinua poistamaan materiaalia jopa 40 % nopeammin.
  • Ideaali saneeraustöihin – suunniteltu nopeaan hiontaan ja karkeaan viimeistelyyn
  • Pitkäkestoinen käyttöikä - teräsrunko on suunniteltu poistamaan pölyä tehokkaammin, mikä auttaa estämään hiomapinnan tukkeutumisen.
  • Tehokas jäähdytys – patentoidut jäähdytysraot auttavat estämään kuppilaikan segmenttien vaurioitumisen ylikuumenemisen seurauksena
  • Erinomainen kestävyys – nämä kuppilaikat on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista käyttäen kestävää kosketushitsausta

Sovellukset

  • Betonin, tasoitteen ja luonnonkiven hionta
  • Saneeraustyöt, joissa on karkea viimeistely

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.