Uusi
SPX-SL yleiskäyttöinen timanttilaikka

Huippuluokkan erilaisten pohjamateriaalien uritukseen optimoitu ja Equidist-tekniikkaa hyödyntävä timanttiurituslaikka
- Työkalun tyyppi: Uraleikkuri
- Pohjamateriaali: Muuraus, Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka or urituslaikka.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 150 mm
- 185 mm
Karan koko
- 22.23 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
- 6 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 294,54 EUR
Tekniset tiedot
Työkalun tyyppi
Uraleikkuri
Pohjamateriaali
Muuraus, Betoni, Betoni (raudoitettu)
Tuoteluokka
Ultimate
Märkä tai kuiva käyttö
Kuiva
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Equidist-tekniikka takaa suuren leikkausnopeuden ja tehon
- Suunniteltu monipuolisille materiaaleille ja kestämään vaativimmatkin olosuhteet
- Edistyneen reikäkuvioinnin ansiosta laikassa on jatkuva jäähdytys, joka parantaa jäykkyyttä, vakauttaa leikkausta ja pidentää käyttöikää
- Paksu teräsrunko ja laserhitsaustekniikka parantavat luotettavuutta ja turvallisuutta
- Suunniteltu kestämään – suuret timanttisegmentit sisältävät erikoissidoksen
Sovellukset
- Urien leikkaus (uritus) erilaisissa materiaaleissa (yleiskäyttö) sähkökaapeleiden suojaputkille ja putkille sähkö-, putki-, lämmitys- ja ilmastointiasennuksissa
- Käytetään Hiltin timanttikatkaisulaikkojen kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.