Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

SPX MCS Equidist seinäsahanterä (60H: sopii Hilti- ja Husqvarna®-malleihin)

Huippuluokan seinäsahan terä (15 kW): suuri nopeus ja pitkä käyttöikä raudoitetussa betonissa (60H kara)

  • Pohjamateriaali: Betoni, Betoni (raudoitettu)
  • Segmenttityyppi: Tasavälein
  • Märkä tai kuiva käyttö: Märkä
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 600 mm
  • 650 mm
  • 800 mm
  • 900 mm
  • 1000 mm
  • 1200 mm
  • 1600 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 533,53 EUR

Tekniset tiedot

Pohjamateriaali
Betoni, Betoni (raudoitettu)
Segmenttityyppi
Tasavälein
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
Karan koko
60 mm
Tuoteluokka
Ultimate

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Hiltin Equidist-segmenttitekniikka – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen leikkaustehon sekä tasaiset leikkausnopeudet terän koko käyttöiän ajan
  • Yksi malli kaikenlaiselle betonille
  • Suunniteltu vaativimpiin olosuhteisiin, terän erinomaiset tulokset huomattavasti harjaterästä sisältävässä betonissa
  • Karkaistu ja lämpökäsitelty, kestävä laserleikattu laikka vakaaseen, suoraan leikkaukseen
  • Kerrossegmentit tasaiseen segmenttileveyteen koko terän käyttöiän

Sovellukset

  • Raudoitetun betonin sahaaminen
  • Ovien ja ikkunoiden aukot ja läpäisyt
  • Julkisivujen, väliseinien ja seinien korjaustyö

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.