Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Uusi

r11943207

Hole saw arbor+bit 110mm multipurp. #2279303

  • Reikäsahan malli: Monikäyttöinen reikäsaha
  • Pohjamateriaali: Muuraus, Väliseinä, Tiili
  • Käyttötila: Poraus
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Reikäsahan malli
  • Monikäyttöinen reikäsaha
Halkaisija
  • 9 mm
Työskentelypituus
  • 60 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
50,50 EUR
50,50 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Reikäsahan malli
Monikäyttöinen reikäsaha
Pohjamateriaali
Muuraus, Väliseinä, Tiili
Käyttötila
Poraus
Kiinnityspää
Kuusiovarsi
Halkaisija
9 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto