NPR PS U putkipuristimen leuka
Puristusleuat U-profiilin puristusliittimiin 50 mm saakka. Sopii NPR 32-22/A -putkenpuristimiin.
- Puristusprofiili: U
- Huoltoväli: 15 000 sykliä tai 1 vuosi
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Leuka, Puristusleuka or Putken puristusleuka.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)



