NPR PR M putkipuristimen puristusrengas

Puristusrenkaat M-profiilin puristusliittimiin, enintään 108 mm. Sopii NPR 32-22/A -putkenpuristimiin.
- Puristusprofiili: M(Geberit)
- Huoltoväli: 1 vuosi
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 42 mm
- 54 mm
- 66.7 mm
- 76.1 mm
- 88.9 mm
- 108 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 020,11 EUR
Tekniset tiedot
Puristusprofiili
M(Geberit)
Huoltoväli
1 vuosi
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Puristusrenkaat M-profiilin puristusliittimiin, enintään 108 mm
- Geberit hyväksynyt Mapress-putkijärjestelmän puristamiseen
- Sisältää NFC-tunnisteen helpompaa tunnistusta ja hallintaa varten Hilti Connect -sovelluksella ja ON!Track-kalustonhallintaohjelmistolla
Sovellukset
- Teräsputkien puristus 108 mm:n* halkaisijaan saakka
- Kupariputkien puristus 108 mm:n* halkaisijaan saakka
- Puristusrenkaita on käytettävä vastaavan puristussovittimen kanssa. Katso lisätietoa käyttöohjeista.
- *Nämä arvot ovat järjestelmäkohtaisia. Varmista oikeaoppinen ja turvallinen puristus katsomalla järjestelmän toimittajalta saadut alkuperäiset ohjeet.
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.