Uusi
Puukkosahanterä paksuun metalliin (karbidi)
Ensiluokkainen karbidikärkinen puukkosahanterä ruostumattoman teräksen, valuraudan ja muiden kovien yli 7 mm paksujen metallien leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Ultimate
- Hammasta/tuuma: 8
- Terän ominaisuudet: Pitkä käyttöikä, Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Karbidikärkinen
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 8
Terän pituus
- 150 mm
- 230 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 3 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 91,89 EUR
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Hammasta/tuuma
8
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Karbidikärkinen
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Karbidikärkiset hampaat – välttämättömät, kun halutaan nopeuttaa leikkausta ja pidentää käyttöikää leikattaessa kovia metalleja, kuten ruostumatonta terästä tai valurautaa
- Entistä pitempi käyttöikä – Tungsten-karbidihampaiden ansiosta terät ovat lujempia ja kestävät paremmin lämpöä raskaissa töissä
- Raskas rakentaminen – erityisen hampaan muotoilun ja pienemmän hammasmäärän (tuumaa kohti) ansiosta terät leikkaavat kovia materiaaleja helposti
- Entistä nopeampi leikkaus – suunniteltu leikkaamaan ruostumatonta terästä ja valurautaa nopeammin kuin reikäsahanterät tai timanttiterät
- Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta työkappaleen muodon mukaan voi lisätä käyttömukavuutta ja tehokkuutta
Sovellukset
- Kovien metallien nopeampi katkaisu, mukaan lukien yli 7 mm paksu ruostumaton teräs, valurauta ja moniseoksinen teräs
- Paksun teräksen katkaisu
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.