Pistosahanterät muovimateriaaleihin
Pistosahanterä SP 72 (5) muovi #2332341

Pistosahanterät pleksilasin ja muovikomposiittien leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Muovi, Pleksilasi
- Terän ominaisuudet: Tarkka leikkaus, Pitkä käyttöikä
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 2 mm
Hammassegmentin pituus
- 72 mm
Terän pituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
25,80 EUR
5,16 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Muovi, Pleksilasi
Terän ominaisuudet
Tarkka leikkaus, Pitkä käyttöikä
Terän materiaali
HSS
Hammasta/tuuma
13
Hammastyyppi
Hiottu, Hiottu kartio
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
2 mm
Hammassegmentin pituus
72 mm
Terän pituus
100 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Puhtaat leikkaustulokset – nämä pistosahan terät leikkaavat tasaisen reunan
- Estää työkappaleen vaurioitumisen – ainutlaatuinen hampaiden muotoilu auttaa estämään muovin sulamisen leikkauksen aikana
Sovellukset
- Muovikomposiittien suora ja puhdas leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike