Pistosahanterät puun katkaisuun (kaarevat leikkaukset)

Kaksipuoleinen pistosahanterä erittäin jyrkkien kaarevien leikkausten suorittamiseksi pehmeään puuhun, vaneriin ja OSB-levyihin
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Lastulevy, Kuitulevy
- Terän ominaisuudet: Kaareva leikkaus
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 4 mm
Hammassegmentin pituus
- 75 mm
Terän pituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
5,79 EUR /1 kpl - 25 kpl
3,98 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 28,95 EUR
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Lastulevy, Kuitulevy
Terän ominaisuudet
Kaareva leikkaus
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Leikkaa pienempiä säteitä – ainutkertainen kaksipuolinen pistosahanterä mahdollistaa myös jyrkät kaarevat leikkaukset
- Puhtaammat leikkaukset ja vähemmän halkeilua – erityisen siistit tulokset ilman hiomistarvetta terän tarkkuushiottujen hampaiden ansiosta
Sovellukset
- Pehmeän puun, vanerin ja OSB-levyjen erittäin jyrkät kaarevat puhtaat leikkaukset
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.