SD 6000 väliseinäruuvain
Väliseinäruuvain SD 6000 230V #2020266
Johdollinen ja nopea väliseinäruuvain kipsilevysovelluksiin, 6 000 kierrosta minuutissa
- Suurin momentti: 8 Nm
- Nimellisjännite: 230 V
- Mitat (PxLxK): 275 x 77 x 170 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia johdollinen or ruuvipistooli.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
695,41 EUR
695,41 EUR
/
1 kpl







