erikoinen
TE DRS-4-A pölynpoistojärjestelmä
Integroitu imuri kätevää pölynpoistoa varten
- Käyttöyhteys: TE 4-A22 G02
- Iskuporauksen halkaisijaväli: 4 - 16 mm
- Suurin poraussyvyys: 100 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
287,28 EUR
287,28 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
TE 4-A22 G02
Iskuporauksen halkaisijaväli
4 - 16 mm
Suurin poraussyvyys
100 mm
Edellyttää pölynimurin
Ei
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sisäänrakennettu moottori takaa maksimaalisen tehokkuuden
- Lähes pölytöntä porausta – poistaa jopa 97 % pölystä
- Helposti vaihdettava M-luokan suodatin kestävällä pölysäiliöllä
- Voidaan laittaa paikalleen milloin vain ilman työkaluja
- Pölynimuria tai lisäletkuja ei tarvita
Sovellukset
- Lähes pölytöntä porausta toisen sukupolven TE 4-A22 -akkuporavasaralla
- Hyväksytty käytettäväksi porauksissa, joissa on vähän asbestia (Saksan hyväksyntä BGI 664, BT 12)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.