UD 16 porakone/ruuvain
Porakone UD 16 230V Tuotenumero: 211977
Johdollinen kaksinopeuksinen suuren momentin porakone/ruuvain puumateriaaleihin
- Työkaluistukan kiinnitysväli: 2 - 13 mm
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 900 r/min; vaihde 2: 2500 r/min
- Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 80 Nm (joustava liitos)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
778,99 EUR
778,99 EUR
/
1 kpl







